Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Winkelstecker VarioTOP® 3980
MENNEKES Winkelstecker VarioTOP® 3980 images3d

Winkelstecker VarioTOP® 3980

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Leitungseinführung nach links und rechts um je 60° drehbar
  • Kabelknickschutz
  • Leitungseinführungshaube in Kennfarbe
  • besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
  • Bestellnr.3980
  • EAN4015394100164
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Winkelstecker VarioTOP® 3980

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 182 g
Prüfzeichen CQC
VDE

Richtlinien

Winkelstecker VarioTOP® 3980