MENNEKES
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.960001
  • EAN4015394243311
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

SCHUKO® 3
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 3 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Max. Strombelastung bis max. 100 A zulässiger Gesamtstrom
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3420 g
Höhe 650 mm
Breite 112,5 mm
Prüfzeichen EAC

Videos

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

Passendes Zubehör

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960001

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES AMAXX® s Befestigungsset 990620

AMAXX® s Befestigungsset

Bestellnr. 990620

zur seitlichen Montage von AMAXX® s-Kombinationen, wahlweise für Rechts- oder Linksanschlag, (2er-Set für 1 Kombination)