MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2546P
MENNEKES Anbausteckdose 2546P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2546P

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • mit Pilotkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 15°
  • gummierter Bajonettring
  • Bestellnr.2546P
  • EAN4015394193715
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 2546P

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1050 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Anbausteckdose 2546P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2546P