MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2761P
MENNEKES Anbausteckdose 2761P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2761P

Ampere 63 A
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.2761P
  • EAN4015394193722
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 2761P

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 653 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Anbausteckdose 2761P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2761P