MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1805
  • EAN4015394215134
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 290 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1805

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A