MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • mit UP-Einbaudose
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4902
  • EAN4015394231172
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 230 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Unterputzsteckdose 4902

MENNEKES Putzdeckel 41414

Putzdeckel

Bestellnr. 41414

für UP-Einbaudose zum Schutz der Schraubenöffnungen und der Dose vor Putz und Schmutz bis zur Geräteinstallation