MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4900
  • EAN4015394231165
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 260 g

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm