MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92895
MENNEKES DELTA-BOX 92895 images3d

DELTA-BOX 92895

  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92895
  • EAN4015394088455
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92895

CEE 16 A, 3 p, 230 V 3
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 961 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92895

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92895

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau