MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18500RO
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18500RO images3d

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,0 mm
  • feuerverzinkt
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18500RO
  • EAN4015394194712
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18500RO

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18500RO