EverBOX® mit FI Typ A 9500748
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 2 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 9 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0,7 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 20500 g |
| Länge | 560 mm |
| Höhe | 340 mm |
| Breite | 350 mm |
| Prüfzeichen | EAC |