Industrieller Medienverteiler 25405
| SCHUKO® | 2 |
|---|---|
| Datensteckdosen | 1 Cepex-Datendose (schwarz RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen |
| Einbauten |
|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 4350 g |
| Höhe | 520 mm |
| Breite | 225 mm |