Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | 50-500 V |
| Uhrzeitstellung | 1 h |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 291 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC CQC |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597 mit IP54
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14597