MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087

Ampere 15 A
  • NEMA für USA und Kanada
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen
  • nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen-Unterteil 10714, 10715 oder 10716
  • Bestellnr.10087
  • EAN4015394162773
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087

Ampere 15 A
Pole 2 p+PE
Volt 125 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 40 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10087