MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K
MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K images3d

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11665K
  • EAN4015394201953
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

MENNEKES Montagebock 11254

Montagebock

Bestellnr. 11254

zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen