Stecker AM-TOP® 260ZD
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
einteiliges Gehäuse
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Verschraubung mit Abdichtung
Zugentlastung und Kabelknickschutz
Bestellnr.
260ZD
EAN
4015394210320
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker AM-TOP® 260ZD
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Gewicht
249 g
Planungsdaten & Downloads
Stecker AM-TOP® 260ZD
Produktinfoblatt
Stecker AM-TOP® 260ZD
PDF, 130 KB
Konformitätserklärung
Stecker AM-TOP® 260ZD
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Stecker AM-TOP® 260ZD
ZIP, 979 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker AM-TOP® 260ZD
ZIP, 706 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
Stecker AM-TOP® 260ZD
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker AM-TOP® 260ZD
PNG, 41 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker AM-TOP® 260ZD
PNG, 40 KB
Richtlinien
Stecker AM-TOP® 260ZD
REACh
RoHS