Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Bestellnr.8617147
  • EAN4015394299110
  • VPE 1 Stück
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147

Vorsicherung max. 125 A
InA 125 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

  • 1 Netzumschalter 125 A 4 p (AC-23 = 75 kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 10100 g

Richtlinien

Wandgerätestecker mit Netzumschalter 8617147