MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2162A
MENNEKES Wandsteckdose 2162A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 2162A

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.2162A
  • EAN4015394013464
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
Wandsteckdose 2162A

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 5000 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 2162A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 2162A