MENNEKES

Ladelösungen für Dienstwagenfahrer

Wallboxen für Dienstwagen

Sicheres Laden mit sicherer Abrechnung kombinieren

Sie fahren einen elektrischen Firmenwagen und möchten diesen auch zu Hause bequem laden können? Die MENNEKES Ladelösungen AMTRON® Charge Control und AMTRON® Professional machen Ihnen nicht nur das Laden, sondern auch die rechtssichere Abrechnung Ihrer Stromkosten leicht. Mithilfe der einfachen Steuerung über das Smartphone und der Ladestatistik können Firmenwagenfahrer ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge in wenigen Schritten auswerten und zum Beispiel über die Reisekostenabrechnung mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.

Stromkosten sicher vom Arbeitgeber zurückerstatten lassen

Möchten Sie Ihre Ladestation zur Dienstwagenabrechnung nutzen, muss Ihr Stellplatz fest zugeordnet sein und es darf kein anderer Nutzer den Ladepunkt verwenden. Durch die Autorisierung per RFID-Karte und das Benutzermanagement erfüllen die Ladelösungen AMTRON® Charge Control und AMTRON® Professional das Kriterium des Zugangsschutzes problemlos.

Professionelle Wallbox für die Dienstwagenabrechnung - AMTRON® Professional

Die Ladestation AMTRON® Professional vereint hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Eichrechtskonformität, Rückvergütung der privaten Ladekosten und Lastmanagement in einer Lösung. Im privaten Bereich eignet sich AMTRON® Professional hervorragend, um über die Steuerung per Weboberfläche die Abrechnung des zu Hause geladenen Stroms für den Dienstwagen durchzuführen. Auf einfache und sehr schnelle Weise können die Statistikdaten der Ladevorgänge rechtssicher exportiert und zwecks Rückvergütung an die Buchhaltung Ihrer Firma übermittelt werden, ohne monatliche Zusatzgebühren.

Außerdem sind die Wallboxen AMTRON® Professional zukunftssicher auf eine automatisierte Abrechnung der Ladevorgänge vorbereitet – sollte Ihr Arbeitgeber ein automatisiertes Rückerstattungssystem einsetzen. Die Anbindung an einen professionellen Abrechnungsdienstleister erfolgt dann über das integrierte Modem bzw. die notwendige Backend-Kommunikation.

Mehr Infos zum AMTRON® Professional+

Erfolgreiche eMobility-Projekte

Das Portfolio von MENNEKES bietet für Projekte jeder Art passende Ladelösungen – von der einfachen Wallbox bis hin zur komplexen Ladeinfrastruktur. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigen unsere eMobility-Referenzen.

Referenzen entdecken