MENNEKES

MENNEKES Wallboxen für Vermieter

Als Vermieter von MENNEKES Ladestationen profitieren

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Mietwohnungen

Sie haben eine Einliegerwohnung, die Sie vermieten, oder Sie besitzen ein kleines Mietobjekt? Als Kleinvermieter steigern Sie mit einer MENNEKES Wallbox den Wert Ihrer Immobilie. Bieten Sie Ihren Mietern die Möglichkeit, ihr E-Auto zu Hause zu laden und profitieren Sie so von längeren Mietverhältnissen.

Geeignete Wallboxen mit Zugangsschutz für Mietwohnungen

Die Wallbox AMTRON® Charge Control von MENNEKES ist die ideale Ladestation für Ihre Mietwohnungen. Sie eignet sich zum Beispiel perfekt für frei zugängliche Stellplätze – etwa im Außenbereich. Mittels RFID-Kartensystem lässt sich der Zugang zur Wallbox für Fremde problemlos schützen. Über einen RFID-Chip haben nur autorisierte Personen Zugang zur Ladestation. Sollen mehrere E-Autofahrer die Wallbox nutzen, lässt sich das über die Zugangskontrolle per RFID in Kombination mit einer Weboberflächen-Steuerung ebenfalls leicht umsetzen.

Unkomplizierte Ladestromabrechnung

Die Abrechnung des Stroms, den Ihre Mieter über die Wallbox laden, ist unkompliziert. Sie können den Ladestrom bequem über die Nebenkostenrechnung abrechnen, wenn sich die Wallbox baulich dem Stromverbrauch der Wohneinheit zurechnen lässt. Eine Pauschale oder eine Abrechnung durch Auswertung der Ladestatistik des AMTRON® Charge Control ist ebenfalls möglich.

Vorteile für Sie als Vermieter

  • Kein Aufwand bei der Abrechnung des Ladestroms bei Anschluss an die Mieteinheit
  • Nutzung der RFID-Zugangsberechtigung zum Schutz vor unautorisiertem Gebrauch
  • Schnittstelle zum Heim-Energiemanagementsystem

Als Vermieter machen Sie mit der Ladestation MENNEKES AMTRON® 4You 500 Ihre Mietwohnung für potentielle Mieter attraktiver. Beachten Sie bitte auch, dass Mieter in Deutschland das Recht auf eine Wallbox am eigenen Stellplatz haben.

Wallbox AMTRON® 4You 500 für FachkundenWallbox AMTRON® 4You 500 für Privatkunden

Erfolgreiche eMobility-Projekte

Das Portfolio von MENNEKES bietet für Projekte jeder Art passende Ladelösungen – von der einfachen Wallbox bis hin zur komplexen Ladeinfrastruktur. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigen unsere eMobility-Referenzen.

Referenzen entdecken