Sie leben in einer Mietwohnung und suchen nach einer Möglichkeit, Ihr E-Auto auf dem dazugehörigen Stellplatz aufzuladen? Das neue Wohnungseigentumsgesetz in Deutschland räumt Ihnen jetzt das Recht ein, eine private Ladestation installieren zu dürfen. MENNEKES Ladestationen mit Zugangskontrolle sind perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

„Privat laden“ heißt nicht immer, dass die eigene Ladelösung gut von außen abgeschirmt in einer Garage an- und untergebracht ist. Vor allem bei einem Außenstellplatz oder einem Carport ist die Wallbox für fremde Personen zugänglich. Die Lösung: Eine Wallbox mit Zugangsschutz. Die Ladestation AMTRON® Charge Control eignet sich perfekt für Stellplätze, die sich nicht in einer privaten Garage befinden. Denn mittels RFID-Kartensystem und einer anwenderfreundlichen Bedienung via Weboberfläche lässt sich der Zugang zur Energieentnahme problemlos schützen.
Mit Ihrem RFID-Chip haben nur Sie Zugang zu Ihrer Ladestation. Sollen mehrere E-Autofahrer die Wallbox nutzen, lässt sich das über die Zugangskontrolle per RFID in Kombination mit der Weboberflächen-Steuerung ebenfalls leicht umsetzen. Voraussetzung ist lediglich, dass Sie die AMTRON® Charge Control Wallbox mit einem LAN-Kabel in Ihr Heimnetzwerk einbinden.