UVP inkl. MwSt.
Der AMTRON® 4You 410 11 C2 ist die wirtschaftliche und zukunftssichere 11-kW-Wallbox für alle, die beim Laden zu Hause auf das Wesentliche setzen, ohne auf intelligente Funktionen zu verzichten. Die Hardware ist bereits heute für den Kommunikationsstandard EN ISO 15118-20 ausgelegt, der ab dem 1. Januar 2027 gemäß AFIR für private Ladepunkte verpflichtend wird – damit ist die Wallbox bereits jetzt vollständig AFIR vorbereitet. Durch ein kostenloses Software-Update erfüllt sie diesen Standard vollständig. Mit PV-Überschussladen, App-Steuerung, breiter Kompatibilität zu Energiemanagementsystemen und der gesetzlichen Steuerbarkeit nach § 14a EnWG bietet der AMTRON® 4You 410 11 C2 genau die Features, die den Alltag spürbar einfacher machen. RFID-Zugangsschutz, eine einfache, verständliche Icon-Statusanzeige, WLAN-Vernetzung und ein 6 m langes, fest angeschlagenes Kabel sorgen für Komfort, Sicherheit und Transparenz. Er ist die ideale Wahl für alle, die eine funktionale, zuverlässige und zugleich smarte Wallbox suchen, die sich nahtlos in ihr Zuhause einfügt. Mit hoher Verarbeitungsqualität, integrierter DC‑Fehlerstromerkennung und optionalem Überspannungsschutz sorgt die Wallbox für einen sicheren und zuverlässigen Ladevorgang – zukunftssicher und auf die Anforderungen moderner Elektromobilität ausgelegt. Ein schwarzes Front Cover ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
| Anwendung |
Intelligentes Laden (Basismodell) |
|---|---|
| Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (6 m) |
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
| IOS / Android App |
AMTRON® 4Drivers App für Endnutzer |
| ISO 15118 |
Vorbereitet für Plug and Charge |
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
WLAN |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
| Produktfarbe |
Schwarz (RAL 9005) |
| Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK