MENNEKES
MENNEKES Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2 18667

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2

149 €

UVP inkl. MwSt.

Das robuste Wetterschutzdach aus hochwertigem Stahl schützt AMTRON® 4You und AMTRON® 4Business Wallboxen zuverlässig vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und möglichen Beschädigungen durch Vandalismus. Die langlebige Konstruktion hält die Ladeeinheit dauerhaft funktionsfähig und trägt dazu bei, ihre Optik langfristig zu erhalten.

Die C2-Geräte-Variante ist speziell auf Wallboxmodelle mit fest angeschlagenem Ladekabel ausgelegt. Sie besitzt einen seitlichen Ausbruch für das Kabelmanagement sowie passgenaue Ausbrüche für das Zählerfenster. Bitte beachten Sie: Die Schutzdächer C2 und T2 (= Geräte-Variante mit integrierter Ladesteckdose) unterscheiden sich in ihrer Tiefe je nach Ausführung, um eine optimale Passform sicherzustellen. Die C2-Variante baut im Vergleich zur T2-Ausführung in der Tiefe niedriger auf.

Wir empfehlen Nutzerinnen und Nutzern, das Wetterschutzdach direkt beim Kauf einer AMTRON® 4You oder 4Business Wallbox mitzubestellen – insbesondere bei Installationen im halböffentlichen oder frei zugänglichen Bereich, wo ein erhöhtes Risiko für Wettereinwirkungen oder mechanische Einflüsse besteht.

Das Wetterschutzdach ist für eine einfache Wandmontage oder Montage an den Standfüßen (Artikelnummer 18663 und 18664) konstruiert und lässt sich schnell und sicher installieren. Alle sichtbaren Oberflächen sind glatt-matt in RAL 9005 tiefschwarz beschichtet und harmonieren optisch mit den bekannten Standfuß-Oberflächen.

Hinweis: Die Schutzdächer sind nur zu neuen Standfüßen (Artikelnummern 18664 und 18663, ausgeliefert nach Mai 2026) kompatibel. 
Sollten ältere Standfüße nachgerüstet werden, muss hierfür die Aufnahme am Standfuß gegen die neue Aufnahme (Artikelnummer 399356) getauscht werden.

  • Bestellnr.18667
  • EAN4015394314394

Details

Richtlinien

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2 18667

Passende Produkte

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2 18667

MENNEKES AMTRON® 4Business 760 22 C2 1347022205BK

AMTRON® 4Business 760 22 C2

Bestellnr. 1347022205BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 C2 1347112205BK

AMTRON® 4Business 730 22 C2

Bestellnr. 1347112205BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 780 11 C2 1347121205BK

AMTRON® 4Business 780 11 C2

Bestellnr. 1347121205BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 780 22 C2 1347122205BK

AMTRON® 4Business 780 22 C2

Bestellnr. 1347122205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 110 11 C2 1311201205BK

AMTRON® 4You 110 11 C2

Bestellnr. 1311201205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 110 22 C2 1311202205BK

AMTRON® 4You 110 22 C2

Bestellnr. 1311202205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle 1313201265BK

AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle

Bestellnr. 1313201265BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 11 C2 1313201205BK

AMTRON® 4You 310 11 C2

Bestellnr. 1313201205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205BK

AMTRON® 4You 310 22 C2

Bestellnr. 1313202205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 510 11 C2 1315001205BK

AMTRON® 4You 510 11 C2

Bestellnr. 1315001205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 510 22 C2 1315002205BK

AMTRON® 4You 510 22 C2

Bestellnr. 1315002205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 560 22 C2 1315012205BK

AMTRON® 4You 560 22 C2

Bestellnr. 1315012205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205BK

AMTRON® 4You 560 11 C2

Bestellnr. 1315011205BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 710 22 C2 1347012205BK

AMTRON® 4Business 710 22 C2

Bestellnr. 1347012205BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 760 11 C2 1347021205BK

AMTRON® 4Business 760 11 C2

Bestellnr. 1347021205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK

AMTRON® 4You 410 11 C2

Bestellnr. 1314001205BK