MENNEKES
MENNEKES AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK
MENNEKES AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK images3d

AMTRON® 4You 410 11 C2

919 €

UVP inkl. MwSt.

Der AMTRON® 4You 410 11 C2 ist die wirtschaftliche und zukunftssichere 11-kW-Wallbox für alle, die beim Laden zu Hause auf das Wesentliche setzen, ohne auf intelligente Funktionen zu verzichten. Die Hardware ist bereits heute für den Kommunikationsstandard EN ISO 15118-20 ausgelegt, der ab dem 1. Januar 2027 gemäß AFIR für private Ladepunkte verpflichtend wird – damit ist die Wallbox bereits jetzt vollständig AFIR vorbereitet. Durch ein kostenloses Software-Update erfüllt sie diesen Standard vollständig. Mit PV-Überschussladen, App-Steuerung, breiter Kompatibilität zu Energiemanagementsystemen und der gesetzlichen Steuerbarkeit nach § 14a EnWG bietet der AMTRON® 4You 410 11 C2 genau die Features, die den Alltag spürbar einfacher machen. RFID-Zugangsschutz, eine einfache, verständliche Icon-Statusanzeige, WLAN-Vernetzung und ein 6 m langes, fest angeschlagenes Kabel sorgen für Komfort, Sicherheit und Transparenz. Er ist die ideale Wahl für alle, die eine funktionale, zuverlässige und zugleich smarte Wallbox suchen, die sich nahtlos in ihr Zuhause einfügt. Mit hoher Verarbeitungsqualität, integrierter DC‑Fehlerstromerkennung und optionalem Überspannungsschutz sorgt die Wallbox für einen sicheren und zuverlässigen Ladevorgang – zukunftssicher und auf die Anforderungen moderner Elektromobilität ausgelegt. Ein schwarzes Front Cover ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

  • Komfortables Solarladen in Verbindung mit externem Zähler oder Heim-Energie-Managementsystem
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • 4Drivers App
  • Lastmanagement
  • WLAN
  • Backend
  • Bestellnr.1314001205BK
  • EAN4015394312277

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Intelligentes Laden (Basismodell)

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (6 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

IOS / Android App

AMTRON® 4Drivers App für Endnutzer

ISO 15118

Vorbereitet für Plug and Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

WLAN

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Vorbereitet für ISO 15118

Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Richtlinien

AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK

Passendes Zubehör

AMTRON® 4You 410 11 C2 1314001205BK

MENNEKES Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B 18664

Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18664

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 4Y/4B 18663

Standfuß für AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18663

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662

MENNEKES ÜSS AMTRON®4Y/4B 100/300/400/600 18661

ÜSS AMTRON®4Y/4B 100/300/400/600

Bestellnr. 18661

MENNEKES Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2 18667

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B C2

Bestellnr. 18667

MENNEKES AMTRON® 4Y/4B RFID Karten 18660

AMTRON® 4Y/4B RFID Karten

Bestellnr. 18660