POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Mit dem MENNEKES Wartungs-Service gewährleisten Sie den zuverlässigen Betrieb und die elektrische Sicherheit Ihrer Ladestationen. So ermöglichen Sie reibungslose Ladevorgänge und erfüllen Ihre Betreiberpflichten – ohne eigenen Aufwand. Der MENNEKES Wartungs-Service sorgt für den sicheren, normkonformen Betrieb Ihrer MENNEKES Ladesysteme – zuverlässig, transparent und dokumentiert.

E-Auto-Ladestationen sind komplexe elektrische Systeme. Damit Ladevorgänge jederzeit zuverlässig funktionieren, müssen zahlreiche Komponenten innerhalb der Ladesysteme im Zusammenspiel funktionieren. Da einige dieser Bauteile dem Verschleiß unterliegen, müssen die Systeme regelmäßig überprüft und gewartet werden. So kann auch die elektrische Sicherheit der Geräte gewährleistet und ein zentraler Teil der Betreiberpflichten erfüllt werden.

Der Wartungs-Service beinhaltet alle erforderlichen Prüf‑ und Wartungsarbeiten für den sicheren Betrieb Ihrer Ladestationen. Alle Arbeiten erfolgen gemäß DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0105‑100 sowie unter Berücksichtigung von LSV und EnWG.
Sichtprüfung von Ladestation, Gehäuse, Befestigung und Standort
Prüfung der Anschlüsse und Schutzeinrichtungen
Prüfung der Fehlerstrom‑Schutzeinrichtungen (FI)
Elektrische Prüfungen von Wallbox bzw. Ladesäule mit kalibrierten Messgeräten nach aktuellen DIN‑VDE‑Normen
Jährliche Funktionsprüfung der Backend‑Kommunikation
Dokumentation aller Ergebnisse im Prüfprotokoll
Anbringung einer Prüfplakette nach erfolgreicher Wartung
| Leistung | Halbjährliche Wartung | Jährliche Wartung |
|---|---|---|
| Sichtprüfung des Standorts zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht | ||
| Sichtprüfung der Beschilderung des Ladepunkts | ||
| Sachkundeprüfung und -messung der Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen inklusive Prüfung des FI-Schutzschalters gemäß DGUV Vorschrift 3 | ||
| Herstellerspezifische Wartungsarbeiten des Ladepunkts | ||
| Anbringung der Prüfplakette | ||
| Dokumentation der Wartung in einem Prüfprotokoll | ||
| Funktionserhaltendes Reinigen des Ladepunkts (innen und außen) | ||
| Überprüfung der Kommunikation mit dem Backend | ||
| Normgerechte Prüfung nach DIN VDE 0105-100 | ||
| Sichtprüfung des Gehäuses | ||
| Prüfung der Befestigung | ||
| Prüfung der Anschlüsse | ||
| Einspielung relevanter Software-Updates |