MENNEKES

M.ONE IoT-Geräte

Moderne IoT-Geräte spielen eine entscheidende Rolle dabei, elektrische Installationen und industrielle Anlagen intelligent zu vernetzen. Durch die Verbindung von Geräten mit dem Internet entstehen neue Möglichkeiten, Energieflüsse zu überwachen, Prozesse zu automatisieren und betriebliche Abläufe transparent abzubilden.

Mit den MENNEKES ONE IoT-Lösungen schaffen Unternehmen eine digitale Basis für mehr Transparenz über ihre Energie- und Infrastrukturtechnik.

7 Kategorien

Das MENNEKES ONE Ökosystem bietet eine flexible und einfach integrierbare Lösung zur Digitalisierung von Energieinfrastrukturen – ohne zusätzliche IT-Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht die Hardware-Serie M.ONE Core, bestehend aus intelligenten Steckdosen, Steckdosenkombinationen und modularen Erweiterungen für bestehende Stromversorgungssysteme.


Alle M.ONE Core Komponenten sind mit moderner Sensorik ausgestattet, die relevante Daten wie Stromverbrauch, Temperatur oder Betriebszustände zuverlässig erfasst und übermittelt. So lassen sich elektrische Anlagen transparent überwachen, Ausfälle frühzeitig erkennen und energierelevante Daten zentral erfassen und auswerten. Unternehmen erhalten Zugriff auf eine skalierbare IoT-Plattform, die den Einstieg in die Digitalisierung unterstützt und für industrielle Anwendungen ausgelegt ist.