UVP inkl. MwSt.
| Anwendung |
Intelligentes Laden mit Dienstwagenabrechnung |
|---|---|
| Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
| IOS / Android App |
AMTRON® 4Drivers App für Endnutzer |
| ISO 15118 |
Vorbereitet für Plug and Charge |
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler 1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
LAN WLAN LAN zum externen Energie Management System |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
| Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
| Produktfarbe |
midnight black |
| Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
11 kW |
| Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
| Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205BK