UVP inkl. MwSt.
Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung kann durch das integrierte Mobilfunkmodem einer zusätzlichen Professional+ Variante erfolgen.
| Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
|---|---|
| ativo Abrechnungsdienstleistung |
Das Gerät ist für eine Anbindung an eine professionelle Abrechnungsdienstleistung vorbereitet. Durch das Registrieren und Nutzen der (Web-)Applikation „MENNEKES ativo“ wird dieser Service aktiviert. Die finalen Kosten sind in der App einsehbar. Preisindikation: Einmalig 15,00 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt (Setup). Monatlich 7,95 € (zzgl. MwSt.) pro Ladepunkt. |
| Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021 |
| Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
| Vernetzung via |
LAN zum externen Energie Management System LAN zum Professional Ladesystem |
| Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
| Schnittstelle Backendkommunikation |
über Professional+ Ladesysteme über LAN |
| Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
| Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Anschluss |
3 -phasig |
|---|---|
| maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
| Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type A |
| Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
| Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
| Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® Professional 22 ativo 1384402MA