MENNEKES
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531 #1
MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531 #2

eMobility-Gateway Professional+ vs

679 €

UVP inkl. MwSt.

Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ ist ein praktisches Zubehör für Stadt- oder Energieversorger, Gewerbetreibende, Unternehmer oder Vermieter, die die intelligenten Ladestationen AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business, AMTRON® Professional und AMEDIO® Professional in Parkhäusern oder Tiefgaragen betreiben möchten. Aufgrund verbauter Stahlbetonwände und -decken gibt es in solchen Gebäuden oft keinen oder nur wenig Mobilfunk-Empfang. Die Lösung: Das MENNEKES eMobility-Gateway Professional+. Es sorgt für sicheren Empfang und wird einfach im Außenbereich – z. B. an der Außenwand der baulichen Anlage, in dem die Ladeinfrastruktur errichtet ist – im Empfangsbereich des Mobilfunknetzes installiert und mit den jeweiligen Produkten vernetzt. So lassen sich die Ladesysteme, die von Kunden, Mitarbeitern oder Mietern genutzt werden, einfach über ein Bezahlverfahren via Backend-Anbindung abrechnen. Die Backenendanbindung – voreingestellt auf die Nutzung via chargecloud – erfolgt über eine SIM-Karte.

Die moderne Technik das Gateways ist durch ein verschiedenschließendes, witterungsbeständiges Gehäuse hervorragend geschützt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Sicherer Mobilfunk-Empfang auch in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • Kompatibel mit den Ladestationen AMEDIO® Professional, AMTRON® Professional, AMTRON® 4You, AMTRON® 4Business und AMTRON® Charge Control*
  • Einfache Backendanbindung via Mobilfunk
  • Lokaler Zugriff auf Ladedaten und -statistiken via mobilem Endgerät dank integriertem WLAN
  • Zeitserverfunktion, um valide Zeiten zur Verfügung zu stellen
  • Einfache Installation an Außenbereichen von Gebäuden
  • Robustes, verschiedenschließend Gehäuse aus AMELAN®

*unterstützt keine Backendanbindung

  • Bestellnr.310531
  • EAN4015394297536

Details

Allgemeine Daten
Maximale vernetzbare Ladepunkte 50 Professional Ladesysteme
Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5 und OCPP 1.6

Schnittstelle Backendkommunikation

über LAN

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

eMobility-Gateway Professional+ vs 310531

Passende Produkte

eMobility-Gateway Professional+ vs 310531

MENNEKES AMTRON® Professional 22 C2 1384202

AMTRON® Professional 22 C2

Bestellnr. 1384202

MENNEKES AMTRON® Professional 22 1384402

AMTRON® Professional 22

Bestellnr. 1384402

MENNEKES AMTRON® Professional PnC 22 C2 1385202

AMTRON® Professional PnC 22 C2

Bestellnr. 1385202

MENNEKES AMTRON® Professional PnC 22 1385402

AMTRON® Professional PnC 22

Bestellnr. 1385402

MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612422

AMEDIO Professional 22

Bestellnr. 140612422

MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412

AMEDIO Professional 22

Bestellnr. 140612412

MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 140632412

AMEDIO Professional PnC 22

Bestellnr. 140632412

MENNEKES AMEDIO Professional PnC 22 140632422

AMEDIO Professional PnC 22

Bestellnr. 140632422

MENNEKES AMEDIO® Professional 7600 22 C2 140732222

AMEDIO® Professional 7600 22 C2

Bestellnr. 140732222

MENNEKES AMEDIO® Professional 7600 22 T2 140732422

AMEDIO® Professional 7600 22 T2

Bestellnr. 140732422

MENNEKES AMEDIO® Professional 7800 22 C2 140932222

AMEDIO® Professional 7800 22 C2

Bestellnr. 140932222

MENNEKES AMEDIO® Professional 7800 22 T2 140932422

AMEDIO® Professional 7800 22 T2

Bestellnr. 140932422