MENNEKES
MENNEKES AMEDIO® Professional 7600 22 T2 140732422

AMEDIO® Professional 7600 22 T2

6.876 €

UVP inkl. MwSt.

Die Ladesäule AMEDIO® Professional 7600 22 T2 bietet ein starkes Ladeinfrastruktur-Gesamtpaket: sicher, nutzungsfreundlich und zukunftsfähig mit ISO-15118-Unterstützung – speziell entwickelt für das gewerbliche sowie das öffentlich zugängliche Laden. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch je nach Umgebungshelligkeit an. Der integrierte MID-zertifizierte Zähler ist dank seiner hohen Position im Gerät bequem ablesbar. Zudem ist das Ladesystem eichrechtskonform ausgelegt. Durch den optimierten internen Aufbau mit modernem Hutschienenzähler sind Eichrecht-Instandsetzungen nur selten erforderlich. Das Gerät verfügt über 2 Typ-2-Steckdosen mit Schwenkklappen zur praktischen Einhandbedienung. Die Ladestationen können untereinander über LAN vernetzt werden, um das kostenfreie, integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Die AMEDIO® Professional 7600 22 T2 ist bereits ab Werk für den Einsatz der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo vorbereitet.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Bestellnr.140732422
  • EAN4015394311768

MENNEKES ativo

Einfach abrechnen mit unserer Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0043

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

AMEDIO® Professional 7600 22 T2 140732422

Kauf für Gewerbekunden

AMEDIO® Professional 7600 22 T2 140732422

Passendes Zubehör

AMEDIO® Professional 7600 22 T2 140732422

MENNEKES Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß/Hecpay 18590

Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß/Hecpay

Bestellnr. 18590

MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530

eMobility-Gateway Professional+ gs

Bestellnr. 310530

MENNEKES Nachrüstset AMEDIO Downgrade 18624

Nachrüstset AMEDIO Downgrade

Bestellnr. 18624

MENNEKES AMEDIO RFID Karten 10x User 30714

AMEDIO RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30714

MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531

eMobility-Gateway Professional+ vs

Bestellnr. 310531

MENNEKES Fundament-Bef.-Set 18517

Fundament-Bef.-Set

Bestellnr. 18517

MENNEKES Fertigfundament Version 2 86005000

Fertigfundament Version 2

Bestellnr. 86005000

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662