MENNEKES

Ladepunkt-Verwaltung einfach gemacht

Effizienzsteigerung für Installateure und Betreiber

Alles auf einen Blick - Ladepunkt-Management für Profis

MENNEKES vereinfacht mit einer neuen, kostenlosen Software die Verwaltung von Ladepunkten. Mit unserem Charge Point Manager können die Wallboxen AMTRON® Charge Control, AMTRON® Professional und AMTRON® Professional Twincharge sowie die Ladesäulen AMEDIO® Professional und Smart T PnC einfach und unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Der Vorteil für Installateure und Betreiber von Ladelösungen: Deutliche Zeitersparnisse durch den effizienten gleichzeitigen Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte.

Vorteile des Charge Point Managers für Installateure

  • Suchen nach Ladepunkten im Netzwerk, für einen schnellen Zugriff auf das Webinterface für die Konfiguration der Ladepunkte
  • Speichern und Laden von Projekten, um unkompliziert zwischen verschiedenen Installationen bzw. Projekten springen zu können
  • Einsicht des Status aller Ladepunkte
  • Unterstützung bei der Inbetriebnahme von großen Installationen

Vorteile für Betreiber und Verwalter von Ladepunkten

  • Massenexport von Ladestatistiken aller Ladepunkte im Netzwerk
  • Im- und Export der lokalen Whitelist der RFID-Zugangskarten
  • Massenimport der lokalen Whitelist der RFID-Zugangskarten
  • Einsicht des Status aller Ladepunkte

Neue Funktionen

Wir arbeiten stetig daran, unsere Produkte und Softwares weiterzuentwickeln und zu optimieren. Mit dem ersten Update des MENNEKES Charge Point Managers stehen ab sofort weitere neue Funktionen zur Verfügung.

  • Neue Ladestationsansicht mit Dashboard, erweiterten Einstellungsmöglichkeiten und direktem Zugriff auf das Webinterface
  • Direkte Konfiguration des Ladepunkts im Charge Point Manager
  • Direkter Zugriff auf das Webinterface innerhalb des Charge Point Managers (ohne zusätzliche Passworteingabe)
  • Import und Export von Konfigurationen des Ladepunkts für eine schnellere Inbetriebnahme bei großen Installationen
  • Backup-Erstellung der Einstellungen eines oder mehrerer Ladepunkte in der Ladestationsliste (Massenexport)
  • Software-Updates direkt aus dem Charge Point Manager heraus
  • Umschalten zwischen einem User- und einem Operator-Mode

Fokus halböffentliches Laden

Der Charge Point Manager ist für alle MENNEKES Ladelösungen mit ECU (Electronic Control Unit) erhältlich:

  • AMTRON® Charge Control
  • AMTRON® Professional
  • AMTRON® Professional Twincharge
  • AMEDIO® Professional
  • Smart T PnC

Wie erhalte ich Zugang zum Charge Point Manager?

Sie können den Charge Point Manager kostenlos als Software auf der MENNEKES Website herunterladen. Sie finden das Tool und eine Anleitung zur Bedienung hier zum Download:

Software herunterladenRelease Notes herunterladen