Wir arbeiten ständig daran, unsere Ladestationen zu verbessern – auch auf der Software-Ebene. Durch regelmäßige, kostenfreie Updates erhöhen wir die Sicherheit, erweitern unsere breiten Kompatibilitäten zu Energiemanagementsystemen sowie Zählern und erhöhen den Funktionsumfang der Geräte.
Hier erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Ladestation auf dem neuesten Stand halten können, sondern haben die Möglichkeit, die neuesten Software-Updates und passende Tools für Ihre Ladestation herunterzuladen.
Wählen Sie einfach die Produktgruppe Ihrer Geräte aus, um die passenden Dateien herunterzuladen.
Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise beim Update der Software auf Version 5.33.11:
Bei Systemen mit älteren SW-Versionen (5.12.x) ist zwingend ein Zwischenupdate auf 5.22.5 durchzuführen um das System auf die Installation der aktuellen Softwareversion 5.33.11 vorzubereiten.
Ein Update kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Ladestation führt am Ende des Updates einen automatischen Neustart durch und ist dann wieder erreichbar.
Sollten Sie einen eichrechtskonformen AMTRON® Professional updaten wollen, dann wechseln Sie hierfür bitte auf den Reiter "AMTRON® Professional (Eichrecht)"!
__________________________________________________________________________
Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise beim Update der Software auf Version 5.33.11:
Bei Systemen mit älteren SW-Versionen (5.12.x) ist zwingend ein Zwischenupdate auf 5.22.5 durchzuführen, um das System auf die Installation der aktuellen Softwareversion 5.33.11 vorzubereiten.
Das Update kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Ladestation führt am Ende des Updates einen automatischen Neustart durch und ist dann wieder erreichbar.
Sollten Sie bereits die 5.22.3 oder 5.22.5 auf Ihrem Gerät aufgespielt haben, können Sie direkt zu dem Abschnitt "Software-Update 5.33.11 für AMTRON® Professional(+)" springen (weiter unten auf dieser Seite). Sollten Sie noch eine kleinere Version < 5.22.3 aufgespielt haben, müssen sie zunächst das Update auf die 5.22.3 im folgenden Abschnitt über das Formular durchführen. Ein direktes Aufspielen der 5.33.11 ist in diesem Fall nicht zulässig.
MessEV §40
Dieses Vorgehen berücksichtigt die Vorgaben des MessEV §40 und das zwischen MENNEKES und der zuständigen Eichbehörde vereinbarte Vorgaben zum Erfüllen dieser Anforderungen unter der Berücksichtigung der vorliegenden Vertriebs- und Vermarktungskanäle der Ladestationen.
Typ-Seriennr.
Die Typ-Seriennr. (TYP.SN) entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Typenschild oder dem Einrichtungsdatenblatt, welches der Ladestation beigelegt ist.
Beispiele: 1384202MA.12345 oder 1384202.12345
Schriftlicher Nachweis
Lt. MessEV §40 (5) wird die Zustimmung des Verwenders vor dieser Softwareaktualisierung für jedes einzelne zu aktualisierende Gerät gefordert. Der schriftliche Nachweis für diese Zustimmung erfolgt mittels eines separaten Dokuments. Die Vorlage dazu finden Sie hier.
Dieses Software-Update darf nur lokal auf AMEDIO® Ladesäulen aufgespielt werden, wenn kein Fahrzeug am Ladepunkt der Ladestation angesteckt ist.
Das Release darf nicht auf die eichrechtskonformen AMTRON® Professional Varianten installiert werden.
__________________________________________________________________________
Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise beim Update der Software auf Version 5.33.11:
Bei Systemen mit älteren SW-Versionen (5.12.x) ist zwingend ein Zwischenupdate auf 5.22.5 durchzuführen, um das System auf die Installation der aktuellen Softwareversion 5.33.11 vorzubereiten.
Das Update kann bis zu 30 Minuten dauern. Die Ladestation führt am Ende des Updates einen automatischen Neustart durch und ist dann wieder erreichbar.
Dieses Software-Update hat keinen Einfluss auf die bereits installierte TLS-Version. Die vor diesem Update installierte TLS-Version bleibt unverändert bestehen.
Für die Erweiterung der auswählbaren Zeiträume des Transactions-Logs über das Jahr 2025 hinaus und für manuell gesetzte Zeitserver, ist dieses Update zu verwenden.
Um den steigenden Anforderungen an eine sichere, verschlüsselte Kommunikation mit dem Backend-System der ACU gerecht zu werden, bieten wir eine Software mit Unterstützung für TLS 1.2 an.
Das Software-Update für das Betriebssystem und die Software der MENNEKES ACU V4 (rotes Gehäuse) ist aufgrund der Paketgröße nur vor Ort über eine Direktverbindung installierbar. Eine Installation des Updates über das Netzwerk oder das Backend ist nicht möglich.
Das umfassende Update, das TLS 1.2 beinhaltet, muss nur einmal durchgeführt werden. Nach dieser einmaligen Installation bleibt die TLS-1.2-Funktionalität auch bei zukünftigen normalen Updates erhalten.
Der Link zum Download des Software Update-Pakets kann per E-Mail angefordert werden: emobility.support(at)mennekes.de.
Bitte geben Sie dabei die Kontaktdaten mit Vorname, Name sowie Firmennamen und Firmenadresse an.