MENNEKES

Immer auf dem neuesten Stand

Software-Downloads und -Updates

Aktuelle Softwareentwicklungen und Updates für Ihre Ladeinfrastruktur

Hier können Sie unsere neuesten Software-Angebote und Updates für Ihre Ladeinfrastruktur herunterladen und von verbesserten Funktionen und Sicherheitsmerkmalen profitieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Ladestation auf dem neuesten Stand halten können, um eine stets zuverlässige und effiziente Ladeleistung zu gewährleisten. 

Software-Updates

Hier finden Sie die aktuellsten Software-Updates unserer Ladesysteme. Wählen Sie einfach die Produktgruppe Ihrer Geräte aus, um die passenden Dateien herunterzuladen.

Software Update 5.22.5 für AMTRON® Professional(+)

ohne Eichrechtskonformität

ACHTUNG:

Sollten Sie einen eichrechtskonformen AMTRON® Professional updaten wollen, dann wechseln Sie hierfür bitte auf den Reiter "AMTRON® Professional  (Eichrecht)"!

__________________________________________________________________________


Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise beim Update der Software auf Version 5.22.5: 

Bei einem Software Update von der Version 4.61 (und kleiner) auf die Version 5.22.5 über die Weboberfläche der ECU ist es notwendig, das Produkt zuerst auf eine Version 5.12.x zu aktualisieren. Bei einem Software Update über das Backend-System ist dieser Zwischenschritt nicht notwendig.

Das Update von der 4.61 auf die 5.12.x kann bis zu 30 Minuten dauern. Während des Updates springt der Balken „Programming“ in der Weboberfläche nach ca. 4 Minuten plötzlich auf 100 %. Der Controller ist danach für ca. 25 Minuten nicht mehr erreichbar und alle LEDs schalten sich aus. Das Update läuft in dieser Zeit im Hintergrund weiter. Schalten Sie das Gerät während dieser Zeit auf keinen Fall aus!

ACHTUNG:

Sollten Sie bereits die 5.22.3 auf Ihrem Gerät aufgespielt haben, können Sie direkt zu dem Abschnitt "Software-Update 5.22.5 für AMTRON® Professional(+)" springen (weiter unten auf dieser Seite). Sollten Sie noch eine kleinere Version < 5.22.3 aufgespielt haben, müssen sie zunächst das Update auf die 5.22.3 im folgenden Abschnitt über das Formular durchführen. Ein direktes Aufspielen der 5.22.5 ist in diesem Fall nicht zulässig.

Software Update 5.22.3 für AMTRON® Professional(+)

mit Eichrechtskonformität

Hinweise

MessEV §40
Dieses Vorgehen berücksichtigt die Vorgaben des MessEV §40 und das zwischen MENNEKES und der zuständigen Eichbehörde vereinbarte Vorgaben zum Erfüllen dieser Anforderungen unter der Berücksichtigung der vorliegenden Vertriebs- und Vermarktungskanäle der Ladestationen.

Typ-Seriennr.
Die Typ-Seriennr. (TYP.SN) entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Typenschild oder dem Einrichtungsdatenblatt, welches der Ladestation beigelegt ist.
Beispiele: 1384202MA.12345 oder 1384202.12345

Schriftlicher Nachweis
Lt. MessEV §40 (5) wird die Zustimmung des Verwenders vor dieser Softwareaktualisierung für jedes einzelne zu aktualisierende Gerät gefordert. Der schriftliche Nachweis für diese Zustimmung erfolgt mittels eines separaten Dokuments. Die Vorlage dazu finden Sie hier.

Anfrage für die Firmware AMTRON® Professional mit Eichrecht
Kontaktdaten des Nutzers der Firmware (Verwender / Installateur / Betreiber der Ladestation)
*Pflichtangabe für Verwender (im Sinne MessEV §40), alternativ ist ein schriftlicher Nachweis der Zustimmung durch ein separates Dokument möglich (z.B. für Verwender, Installateure und Betreiber). Eine Vorlage hierfür steht ebenfalls zum Download bereit.

Software Update 5.22.5 für AMTRON® Professional(+)

mit Eichrechtskonformität

Software Update 5.22.3 für AMEDIO® Professional(+)

mit und ohne Eichrechtskonformität

ACHTUNG:

Dieses Software Update darf nur lokal auf AMEDIO® Ladesäulen aufgespielt werden, wenn kein Fahrzeug am Ladepunkt der Ladestation angesteckt ist. 

Das Release darf nicht auf die eichrechtskonformen AMTRON® Professional Varianten installiert werden.

__________________________________________________________________________


Bitte berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise beim Update der Software auf Version 5.22.3: 

Bei einem Software Update von der Version 4.61 (und kleiner) auf die Version 5.22.3 über die Weboberfläche der ECU ist es notwendig, das Produkt zuerst auf eine Version 5.12.x zu aktualisieren. Bei einem Software Update über das Backend-System ist dieser Zwischenschritt nicht notwendig.

Das Update von der 4.61 auf die 5.12.x kann bis zu 30 Minuten dauern. Während des Updates springt der Balken „Programming“ in der Weboberfläche nach ca. 4 Minuten plötzlich auf 100 %. Der Controller ist danach für ca. 25 Minuten nicht mehr erreichbar und alle LEDs schalten sich aus. Das Update läuft in dieser Zeit im Hintergrund weiter. Schalten Sie das Gerät während dieser Zeit auf keinen Fall aus!

Software Update 2.15

Dieses Software-Update hat keinen Einfluss auf die bereits installierte TLS-Version. Die vor diesem Update installierte TLS-Version bleibt unverändert bestehen.

Software Update 2.15 (inklusive Update auf TLS 1.2)

Um den steigenden Anforderungen an eine sichere, verschlüsselte Kommunikation mit dem Backend-System der ACU gerecht zu werden, bieten wir eine Software mit Unterstützung für TLS 1.2 an.

Das Software-Update für das Betriebssystem und die Software der MENNEKES ACU V4 (rotes Gehäuse) ist aufgrund der Paketgröße nur vor Ort über eine Direktverbindung installierbar. Eine Installation des Updates über das Netzwerk oder das Backend ist nicht möglich.

Das umfassende Update, das TLS 1.2 beinhaltet, muss nur einmal durchgeführt werden. Nach dieser einmaligen Installation bleibt die TLS 1.2-Funktionalität auch bei zukünftigen normalen Updates erhalten.

Der Link zum Download des Software Update-Pakets kann per E-Mail angefordert werden: emobility.support@mennekes.de.

Bitte geben Sie dabei die Kontaktdaten mit Vorname, Name sowie Firmennamen und Firmenadresse an.

Weitere Software-Downloads

Ladepunkt-Management für Profis

Dank einer neuen kostenlosen Software von MENNEKES wird die Verwaltung von Ladepunkten nun deutlich vereinfacht. Der Charge Point Manager ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung sowie Konfiguration von AMTRON® Charge Control- und AMTRON® Professional-Wallboxen sowie AMEDIO® Professional-Ladesäulen. Installateure und Betreiber von Ladelösungen profitieren von einer erheblichen Zeitersparnis durch den effizienten, gleichzeitigen Zugriff auf alle im Netzwerk vorhandenen Geräte.

Charge Point Manager
Transparenzsoftware

Mit unserer Transparenzsoftware bieten wir Elektroautofahrern und Fahrstromanbietern die Möglichkeit, die zu einzelnen Ladevorgängen gehörenden Daten, unabhängig von Zeit und Ort eigenständig überprüfen zu können. Die Software ist von der PTB (Physikalisch-technischen Bundesanstalt) zertifiziert.

Transparenzsoftware Download

ativo Reporting Tool

Erleichtern Sie sich die regelmäßige Auswertung Ihrer Ladevorgänge über MENNEKES ativo mit Hilfe unseres effizienten Reporting Tools. Unser leistungsstarkes Reporting Tool verarbeitet, analysiert, wertet aus und fasst automatisch alle Daten zusammen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Excel-Anwendung herunterzuladen und direkt zu nutzen. Um alle wichtigen Informationen zu den Voraussetzungen, der Datengrundlage und der Nutzung zu erhalten, werfen Sie bitte vorab einen Blick in die beiliegende Anleitung.

Reporting ToolDownload Anleitung

MENNEKES Konfigurationstool

Für Elektrofachkräfte bieten wir zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme unserer Ladeinfrastruktur das MENNEKES Konfigurationskabel für die erweiterte Konfiguration, Diagnose und Softwareupdates an. Erweiterte Einstellungen an AMTRON® Compact 2.0(s) und AMTRON® 4You 100/300 Wallboxen lassen sich bequem mit unserem Konfigurationstool vornehmen, das zusammen mit dem passenden Konfigurationskabel funktioniert.

Zum KonfigurationskabelKonfigurationstool Download
Wallbox-Apps und Webinterfaces von MENNEKES

Ob für Wallboxen für zu Hause, die Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo oder zur einfachen Konfiguration durch den Installateur – durch unsere Apps und Webinterfaces wird die Bedienung und Steuerung unserer Ladelösungen noch einfacher und komfortabler.

Übersicht Apps und Webinterface

Immer über die neusten Software-Updates informiert bleiben

Alle zwei Monate informieren wir Sie exklusiv über Neuigkeiten aus unseren Bereichen Elektromobilität und Industriesteckvorrichtungen. Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Software-Updates, (Online-)Schulungen sowie Veranstaltungen und erhalten Sie Einblicke in die spannende Entstehungsgeschichte unseres Unternehmens. Viel Spaß beim Lesen!

Jetzt anmelden!