MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil 10714

  • mit Leitungseinführung und Schrauben
  • kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm
  • Bestellnr.10714
  • EAN4015394200826
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Richtlinien

Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Passende Produkte

Wandsteckdosen-Unterteil 10714

MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11010

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11010

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11011

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11011

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11012

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11012

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11013

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11013

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11030

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11030

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11032

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11032

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11060

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11060

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11061

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11061

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11110

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11111

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11111

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11130

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11130

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11160

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11160

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11161

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11161

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11162

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11162

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11180

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11180

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11181

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 11181

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11081

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11081

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11031

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11031

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11033

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11033

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt