MENNEKES
MENNEKES Trage-/Standrahmen 15696

Trage-/Standrahmen 15696

  • geeignet für AMAXX® Steckdosenkombinationen IP 67 mit 2, 3 oder 4 Segmenten
  • Farbe: signalgelb RAL 1003
  • Bestellnr.15696
  • EAN4015394234043
  • VPE 1 Stück

Planungsdaten & Downloads

Trage-/Standrahmen 15696

Richtlinien

Trage-/Standrahmen 15696

Passende Produkte

Trage-/Standrahmen 15696

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920032

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920032

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920033

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920033

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930021

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930021

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920034

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920034

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 920035

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 920035

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930023

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930023

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930024

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930024

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930025

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930025

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930022

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930022

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930027

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930027

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930028

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930028

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67