Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 95354
MENNEKES 2-fach-Steckdose 95354 images3d

2-fach-Steckdose 95354

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
  • Bestellnr.95354
  • EAN4015394091196
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 95354

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2539 g
Höhe 264 mm
Breite 163 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 95354