Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98333
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98333 images3d

2-fach-Steckdose 98333

CEE 32 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, B
  • Bestellnr.98333
  • EAN4015394094302
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 98333

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1250 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 98333