MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 CEE-Steckdosen 16 A, 5 p, 6 h, 400 V
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4204
  • EAN4015394022558
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 548 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)