MENNEKES
MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4571)
  • Oberfläche geschliffen (K240)
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Leitungseinführungen (Bohrung zum Ausbrechen): 2 x 28 mm in Gehäuserückwand oben, jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm; 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
  • Zum Lieferumfang gehören: 1 Spritzschutzblech, 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise:1 Cepex-Doppelsteckdose der Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm
  • Bestellnr.18449
  • EAN4015394226093
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Richtlinien

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Kauf für Gewerbekunden

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Passendes Zubehör

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4202

Schraubkontakt, 1 CEE-Steckdose, 1 Steckdose SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4203

Schraubkontakt, 1 CEE-Steckdose, 1 Steckdose SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4204

Schraubkontakt, 2 CEE-Steckdosen, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur

Bestellnr. 18440

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert,
Druckstufe PN 16

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4235

Schraubkontakt, 2 Steckdosen SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4219

Schraubkontakt, 2 CEE-Steckdosen, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.