MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3 p, 6 h, 230 V
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4219
  • EAN4015394022695
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 506 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)