MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 2 p+PE, 230 V
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4235
  • EAN4015394022831
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 422 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)