MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 75280

Schutzkappe 75280

  • für 160-250 A Stecker und Gerätestecker
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75280
  • EAN4015394055686
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 75280

Richtlinien

Schutzkappe 75280

Passende Produkte

Schutzkappe 75280

MENNEKES Stecker 75201

Stecker

Bestellnr. 75201

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Gerätestecker 75251

Gerätestecker

Bestellnr. 75251

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75206

Stecker

Bestellnr. 75206

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 75256

Wandgerätestecker

Bestellnr. 75256

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 200 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt