MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 75256

Wandgerätestecker 75256

  • EcoLine
  • Kunststoffgehäuse
  • Schraubkontakt
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75256
  • EAN4015394055662
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 75256

Ampere 200 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 5950 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 75256

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 75256

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 75256

MENNEKES Schutzkappe 75280

Schutzkappe

Bestellnr. 75280

für Stecker und Gerätestecker

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.