MENNEKES
MENNEKES EverBOX® mit FI Typ A 9500706
MENNEKES EverBOX® mit FI Typ A 9500706 images3d

EverBOX® mit FI Typ A 9500706

  • Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse, tiefschwarz RAL 9005
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.9500706
  • EAN4015394283638
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverBOX® mit FI Typ A 9500706

CEE 32 A, 5 p, 400 V 2
CEE 16 A, 5 p, 400 V 4
SCHUKO® 5
Absicherung
  • 2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 32 A, 3 p, C
  • 4 LS 16 A, 3 p, C
  • 5 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 20500 g
Länge 560 mm
Höhe 340 mm
Breite 350 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverBOX® mit FI Typ A 9500706