MENNEKES
MENNEKES Kabelverschraubung 990609

Kabelverschraubung 990609

  • M 40 - Klemm-/Dichtbereich 14-28 mm
  • IP67
  • tiefschwarz RAL 9005
  • einzeln verpackt
  • Bestellnr.990609
  • EAN4015394227731
  • VPE 50 Stück

Planungsdaten & Downloads

Kabelverschraubung 990609

Richtlinien

Kabelverschraubung 990609

Passende Produkte

Kabelverschraubung 990609

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930021

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930021

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930022

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930022

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930023

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930023

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930027

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930027

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930028

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 930028

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950030

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2