Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94551GE
MENNEKES AirKRAFT® 94551GE images3d

AirKRAFT® 94551GE

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94551GE
  • EAN4015394195061
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94551GE

SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1660 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94551GE

Passendes Zubehör

AirKRAFT® 94551GE

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106060

Ketten-Set

Bestellnr. 106060

zur Deckenabhängung von AirKRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442