Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94554SI
MENNEKES AirKRAFT® 94554SI images3d

AirKRAFT® 94554SI

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94554SI
  • EAN4015394195177
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94554SI

SCHUKO® 3
Datensteckdosen 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1780 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94554SI

Passendes Zubehör

AirKRAFT® 94554SI

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106060

Ketten-Set

Bestellnr. 106060

zur Deckenabhängung von AirKRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442