MENNEKES
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340
MENNEKES AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.960340
  • EAN4015394291206
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Datensteckdosen 1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2800 g
Höhe 650 mm
Breite 112,5 mm

Videos

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® s Steckdosenkombination mit FI Typ A 960340