MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 473
MENNEKES Anbaugerätestecker 473 images3d

Anbaugerätestecker 473

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.473
  • EAN4015394003281
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 473

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 434 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 473

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 473

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p