Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • einheitliches Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1168
  • EAN4015394221487
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 120 g
Prüfzeichen CQC
CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1168

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A