MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404

Ampere 16 A
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1404
  • EAN4015394221722
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 72x65 mm
Bohrloch 52x52 mm
Gewicht 120 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404